Deckel für Gitterrinne, rastbar FS
Art.Nr. 6001848 | EAN 4012196687152
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Rastbarer Deckel für Gitterrinnen Typ GR und GRM. Schützt Kabel und Leitungen vor Beschädigungen und Verunreinigungen und Feuchtigkeit von oben. Für Innenbereiche ohne besondere Anforderungen geeignet.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Befestigungsart aufrastend Blechstärke 0,75 mm Dimension 300x3000 Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne ja Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne nein Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 298 mm Breite 11,73 in Höhe 0,59 in Höhe 15 mm Länge 3000 mm Maß B 298 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DGRR 300 FS / 6001848 , 0.17MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DGRR 300 FS / 6001848 , 0.16MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Gitterrinnensysteme , 9.40MB , pdf