Startseite
/
Produkte/
Kabeltragsysteme/
Gitterrinnen/
Deckel/
Deckel rastbar/
…
/
Deckel für Gitterrinne, rastbar FS
Deckel für Gitterrinne, rastbar FS
Art.Nr. 6001844 | EAN 4012196687138



Art.Nr. / Typ
Breite
Blechstärke
0,75 mm
Länge
3000 mm
kl. VKE: 3 m
3m
Beschreibung
Rastbarer Deckel für Gitterrinnen Typ GR und GRM. Schützt Kabel und Leitungen vor Beschädigungen und Verunreinigungen und Feuchtigkeit von oben. Für Innenbereiche ohne besondere Anforderungen geeignet.
Technische Daten
Technische Daten
Befestigungsart | aufrastend |
---|---|
Blechstärke | 0,75 mm |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 2,8769 kg CO₂e / 1 Meter |
Dimension | 150x3000 |
Farbe | zink |
Funktionserhalt | nein |
Geeignet für Gitterrinne | ja |
Geeignet für Kabelleiter | nein |
Geeignet für Kabelrinne | nein |
Oberfläche | bandverzinkt |
Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Breite | 148 mm |
---|---|
Höhe | 15 mm |
Länge | 3000 mm |
Maß B | 148 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Blechstärke
Länge
Breite
Art.Nr.
DGRR 50 FS
0,75 mm
3000 mm
50 mm
6001840
DGRR 100 FS
0,75 mm
3000 mm
98 mm
6001842
DGRR 150 FS
0,75 mm
3000 mm
148 mm
6001844
DGRR 200 FS
0,75 mm
3000 mm
198 mm
6001846
DGRR 300 FS
0,75 mm
3000 mm
298 mm
6001848
DGRR 400 FS
0,75 mm
3000 mm
398 mm
6001850
DGRR 500 FS
0,75 mm
3000 mm
498 mm
6001852
DGRR 600 FS
0,75 mm
3000 mm
598 mm
6001854
Breite
DGRR 50 FS
Art.Nr.
6001840
Blechstärke
0,75 mm
Länge
3000 mm
Breite
50 mm
DGRR 100 FS
Art.Nr.
6001842
Blechstärke
0,75 mm
Breite
98 mm
Länge
3000 mm
DGRR 150 FS
Art.Nr.
6001844
Länge
3000 mm
Breite
148 mm
Blechstärke
0,75 mm
DGRR 200 FS
Art.Nr.
6001846
Länge
3000 mm
Breite
198 mm
Blechstärke
0,75 mm
DGRR 300 FS
Art.Nr.
6001848
Blechstärke
0,75 mm
Breite
298 mm
Länge
3000 mm
DGRR 400 FS
Art.Nr.
6001850
Blechstärke
0,75 mm
Breite
398 mm
Länge
3000 mm
DGRR 500 FS
Art.Nr.
6001852
Breite
498 mm
Länge
3000 mm
Blechstärke
0,75 mm
DGRR 600 FS
Art.Nr.
6001854
Blechstärke
0,75 mm
Breite
598 mm
Länge
3000 mm