Startseite
/
Produkte/
Kabeltragsysteme/
Gitterrinnen/
Deckel/
Deckel rastbar/
…
/
Deckel für Gitterrinne, rastbar FS
Deckel für Gitterrinne, rastbar FS
Art.Nr. 6001842 | EAN 4012196687121



Art.Nr. / Typ
Breite
Länge
3000 mm
Blechstärke
0,75 mm
kl. VKE: 3 m
3m
Beschreibung
Rastbarer Deckel für Gitterrinnen Typ GR und GRM. Schützt Kabel und Leitungen vor Beschädigungen und Verunreinigungen und Feuchtigkeit von oben. Für Innenbereiche ohne besondere Anforderungen geeignet.
Technische Daten
Technische Daten
Befestigungsart | aufrastend |
---|---|
Blechstärke | 0,75 mm |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 2,0189 kg CO₂e / 1 Meter |
Dimension | 100x3000 |
Farbe | zink |
Funktionserhalt | nein |
Geeignet für Gitterrinne | ja |
Geeignet für Kabelleiter | nein |
Geeignet für Kabelrinne | nein |
Oberfläche | bandverzinkt |
Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Breite | 98 mm |
---|---|
Höhe | 15 mm |
Länge | 3000 mm |
Maß B | 98 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Breite
Länge
Blechstärke
Art.Nr.
DGRR 50 FS
50 mm
3000 mm
0,75 mm
6001840
DGRR 100 FS
98 mm
3000 mm
0,75 mm
6001842
DGRR 150 FS
148 mm
3000 mm
0,75 mm
6001844
DGRR 200 FS
198 mm
3000 mm
0,75 mm
6001846
DGRR 300 FS
298 mm
3000 mm
0,75 mm
6001848
DGRR 400 FS
398 mm
3000 mm
0,75 mm
6001850
DGRR 500 FS
498 mm
3000 mm
0,75 mm
6001852
DGRR 600 FS
598 mm
3000 mm
0,75 mm
6001854
Breite
DGRR 50 FS
Art.Nr.
6001840
Breite
50 mm
Länge
3000 mm
Blechstärke
0,75 mm
DGRR 100 FS
Art.Nr.
6001842
Blechstärke
0,75 mm
Breite
98 mm
Länge
3000 mm
DGRR 150 FS
Art.Nr.
6001844
Breite
148 mm
Blechstärke
0,75 mm
Länge
3000 mm
DGRR 200 FS
Art.Nr.
6001846
Blechstärke
0,75 mm
Breite
198 mm
Länge
3000 mm
DGRR 300 FS
Art.Nr.
6001848
Breite
298 mm
Blechstärke
0,75 mm
Länge
3000 mm
DGRR 400 FS
Art.Nr.
6001850
Blechstärke
0,75 mm
Länge
3000 mm
Breite
398 mm
DGRR 500 FS
Art.Nr.
6001852
Blechstärke
0,75 mm
Breite
498 mm
Länge
3000 mm
DGRR 600 FS
Art.Nr.
6001854
Länge
3000 mm
Blechstärke
0,75 mm
Breite
598 mm