Startseite
Startseite
/
Produkte
/
/
Deckel für Gitterrinne, rastbar FS

Deckel für Gitterrinne, rastbar FS

Art.Nr. 6001840 | EAN 4012196687114

Beschreibung

Rastbarer Deckel für Gitterrinnen Typ GR und GRM. Schützt Kabel und Leitungen vor Beschädigungen und Verunreinigungen und Feuchtigkeit von oben. Für Innenbereiche ohne besondere Anforderungen geeignet.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Technische Daten

Befestigungsartaufrastend
Blechstärke0,75 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate1,4569 kg CO₂e / 1 Meter
Dimension50x3000
Farbezink
Funktionserhaltnein
Geeignet für Gitterrinneja
Geeignet für Kabelleiternein
Geeignet für Kabelrinnenein
Oberflächebandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
WerkstoffStahl

Abmessungen

Breite50 mm
Höhe15 mm
Länge3000 mm
Maß B50 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)

Zubehör

Montagezubehör
Typ
DKU A2

kl. VKE: 20 Stück

Ausführungen

Breite
DGRR 50 FS
Art.Nr.
6001840
Länge
3000 mm
Breite
50 mm
Blechstärke
0,75 mm
DGRR 100 FS
Art.Nr.
6001842
Blechstärke
0,75 mm
Breite
98 mm
Länge
3000 mm
DGRR 150 FS
Art.Nr.
6001844
Länge
3000 mm
Breite
148 mm
Blechstärke
0,75 mm
DGRR 200 FS
Art.Nr.
6001846
Länge
3000 mm
Breite
198 mm
Blechstärke
0,75 mm
DGRR 300 FS
Art.Nr.
6001848
Blechstärke
0,75 mm
Breite
298 mm
Länge
3000 mm
DGRR 400 FS
Art.Nr.
6001850
Blechstärke
0,75 mm
Breite
398 mm
Länge
3000 mm
DGRR 500 FS
Art.Nr.
6001852
Länge
3000 mm
Blechstärke
0,75 mm
Breite
498 mm
DGRR 600 FS
Art.Nr.
6001854
Breite
598 mm
Länge
3000 mm
Blechstärke
0,75 mm