Deckel für Gitterrinne, rastbar FT
Art.Nr. 6001834 | EAN 4012196687329
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungRastbarer Deckel für Gitterrinnen Typ GR und GRM. Schützt Kabel und Leitungen vor Beschädigungen und Verunreinigungen und Feuchtigkeit von oben. Für industrielle Bereiche wie Maschinen- und Anlagenbau geeignet.
Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind unter Umständen zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Befestigungsart aufrastend Blechstärke 0,75 mm Breite 23,54 in Breite 598 mm Dimension 600x3000 Farbe zink Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne ja Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne nein Höhe 0,59 in Höhe 15 mm Länge 3000 mm Maß B 598 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DGRR 600 FT / 6001834 , 0.16MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfEU-Konformitätserklärung DGRR 600 FT / 6001834 , 0.16MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Gitterrinnensysteme , 9.40MB , pdf