Deckel für Gitterrinne, rastbar FT

Art.Nr. 6001828 | EAN 4012196687299

3000 mm
0,75 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Rastbarer Deckel für Gitterrinnen Typ GR und GRM. Schützt Kabel und Leitungen vor Beschädigungen und Verunreinigungen und Feuchtigkeit von oben. Für industrielle Bereiche wie Maschinen- und Anlagenbau geeignet.
Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind unter Umständen zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.
Technische Daten

Technische Daten

Befestigungsart aufrastend
Blechstärke 0,75 mm
Breite 11,73 in
Breite 298 mm
Dimension 300x3000
Farbe zink
Funktionserhalt nein
Geeignet für Gitterrinne ja
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Kabelrinne nein
Höhe 15 mm
Höhe 0,59 in
Länge 3000 mm
Maß B 298 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Blechstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DGRR 50 FT 3000 mm 50 mm 0,75 mm 6001820
3 m 36,10 € Preis / 1 m
DGRR 100 FT 3000 mm 98 mm 0,75 mm 6001822
3 m 42,70 € Preis / 1 m
DGRR 150 FT 3000 mm 148 mm 0,75 mm 6001824
3 m 65,90 € Preis / 1 m
DGRR 200 FT 3000 mm 198 mm 0,75 mm 6001826
3 m 68,50 € Preis / 1 m
DGRR 300 FT 3000 mm 298 mm 0,75 mm 6001828
3 m 87,90 € Preis / 1 m
DGRR 400 FT 3000 mm 398 mm 0,75 mm 6001830
3 m 117,90 € Preis / 1 m
DGRR 500 FT 3000 mm 498 mm 0,75 mm 6001832
3 m 179,60 € Preis / 1 m
DGRR 600 FT 3000 mm 598 mm 0,75 mm 6001834
3 m 215,20 € Preis / 1 m
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung DGRR 300 FT / 6001828 , 0.16MB , pdf
Download

DGRR 300 FT / 6001828
Download