Startseite
/
Produkte/
Kabeltragsysteme/
Gitterrinnen/
Deckel/
Deckel rastbar/
…
/
Deckel für Gitterrinne, rastbar FT
Deckel für Gitterrinne, rastbar FT
Art.Nr. 6001820 | EAN 4012196687251



Art.Nr. / Typ
Breite
Länge
3000 mm
Blechstärke
0,75 mm
kl. VKE: 3 m
3m
Beschreibung
Rastbarer Deckel für Gitterrinnen Typ GR und GRM. Schützt Kabel und Leitungen vor Beschädigungen und Verunreinigungen und Feuchtigkeit von oben. Für industrielle Bereiche wie Maschinen- und Anlagenbau geeignet.
Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind unter Umständen zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.
Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind unter Umständen zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.
Technische Daten
Technische Daten
Befestigungsart | aufrastend |
---|---|
Blechstärke | 0,75 mm |
Dimension | 50x3000 |
Farbe | zink |
Funktionserhalt | nein |
Geeignet für Gitterrinne | ja |
Geeignet für Kabelleiter | nein |
Geeignet für Kabelrinne | nein |
Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Breite | 50 mm |
---|---|
Höhe | 15 mm |
Länge | 3000 mm |
Maß B | 50 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Breite
Länge
Blechstärke
Art.Nr.
DGRR 50 FT
50 mm
3000 mm
0,75 mm
6001820
DGRR 100 FT
98 mm
3000 mm
0,75 mm
6001822
DGRR 150 FT
148 mm
3000 mm
0,75 mm
6001824
DGRR 200 FT
198 mm
3000 mm
0,75 mm
6001826
DGRR 300 FT
298 mm
3000 mm
0,75 mm
6001828
DGRR 400 FT
398 mm
3000 mm
0,75 mm
6001830
DGRR 500 FT
498 mm
3000 mm
0,75 mm
6001832
DGRR 600 FT
598 mm
3000 mm
0,75 mm
6001834
Breite
DGRR 50 FT
Art.Nr.
6001820
Breite
50 mm
Länge
3000 mm
Blechstärke
0,75 mm
DGRR 100 FT
Art.Nr.
6001822
Breite
98 mm
Blechstärke
0,75 mm
Länge
3000 mm
DGRR 150 FT
Art.Nr.
6001824
Länge
3000 mm
Blechstärke
0,75 mm
Breite
148 mm
DGRR 200 FT
Art.Nr.
6001826
Länge
3000 mm
Breite
198 mm
Blechstärke
0,75 mm
DGRR 300 FT
Art.Nr.
6001828
Länge
3000 mm
Breite
298 mm
Blechstärke
0,75 mm
DGRR 400 FT
Art.Nr.
6001830
Blechstärke
0,75 mm
Länge
3000 mm
Breite
398 mm
DGRR 500 FT
Art.Nr.
6001832
Blechstärke
0,75 mm
Länge
3000 mm
Breite
498 mm
DGRR 600 FT
Art.Nr.
6001834
Länge
3000 mm
Breite
598 mm
Blechstärke
0,75 mm