Gitterrinne GR-Magic® 55 G

Typ GRM 55 400 G
|
Art.Nr. 6001450
|
EAN 4012196858736
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Funktionserhalt
Nutzquerschnitt
Draht-Durchmesser

kl. VKE: 3 m

m

Beschreibung

Gitterrinne mit angeformtem Verbinder Seitenhöhe 55 mm.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 15 dB, mit Deckel 25 dB.

Genaue Angaben zu der UL-Klassifizierung sind der jeweiligen Zulassung zu entnehmen.

Für die Gitterrinne werden keine zusätzlichen Verbinderbauteile benötigt, sie wird einfach ineinandergesteckt. Die Maschenweite beträgt 50 x 100 mm (Ausnahme GRM 55/50 = 20 x 100 mm).

Geprüft für den Funtionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 (Typ: GRM 55 200 4.8 G, GRM 55 300 G, GRM 55 400 G, Montageausführung und -parameter gemäß gültigem Prüfzeugniss).

Geprüft für die Installation oberhalb abgehängter Brandschutzdecken (Typ: GRM 55 100 G, GRM 55 200 G, GRM 55 300 G, GRM 55 400 G, Brandbelastung 30 Minuten, Montageausführung und –parameter gemäß brandschutztechnischer Stellungnahmen).

  • RINA 1861, Ship Classification, Certification and Services
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Underwriters Laboratories Inc., USA
  • Underwriters Laboratories Inc., USA
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Funktionserhaltklasse E60
  • Funktionserhaltklasse E90
  • Umweltproduktdeklaration (EPD)
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge3000 mm
Breite400 mm
Höhe55 mm
Maß B400 mm
Maß H58 mm

Technische Daten

Funktionserhaltja
Ausführung Verbinderintegrierter Verbinder
Weitspann-Ausführungnein
Nutzquerschnitt175 cm²
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Nutzquerschnitt17500 mm²
Integrierte Trennwandohne
Schraublose Verbinderja
ProfilformU-Form
Draht-Durchmesser4,8 mm
Dimension55x400x3000
Oberflächegalvanisch verzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
BrandschutzFunktionserhalt kabelspezifische Tragkonstruktion, Einsatz Brandschutzdecken
Belastungstesttyp nach IEC 61537Typ II
Art des Verbinders KabeltragsystemKlickbefestigung
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate4,356 kg CO2e / 1 Meter

Belastungen

Stützabstand 2,0m0,3 kN/m
Stützabstand 2,5m0,25 kN/m
Stützabstand 1,0m0,9 kN/m
Stützabstand 1,5m0,6 kN/m
Belastungsdiagramm Gitterrinne GR-Magic Typ GRM 55

Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast

Stützweite in m

Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m

Belastungsschema beim Prüfverfahren

Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm

Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (10)
Erklärungen (5)
Zertifikate (11)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)

Zubehör

Systemzubehör
Montagezubehör
Typ
DGRR 400 FS

kl. VKE: 3 m

m

Art.Nr. 6016715

Eckverbinder G
Typ
GEV 36 G

kl. VKE: 20 Stück

Stück

Ausführungen

Breite
Funktionserhalt
Nutzquerschnitt
Draht-Durchmesser
GRM 55 50 G
Art.Nr.
6001441
Länge
3000
Breite
50
Höhe
55
Funktionserhalt
ja
Nutzquerschnitt
16
Draht-Durchmesser
3,9
GRM 55 100 G
Art.Nr.
6001442
Länge
3000
Breite
100
Höhe
55
Funktionserhalt
ja
Nutzquerschnitt
40
Draht-Durchmesser
3,9
GRM 55 150 G
Art.Nr.
6001444
Länge
3000
Breite
150
Höhe
55
Funktionserhalt
ja
Nutzquerschnitt
63
Draht-Durchmesser
3,9
GRM 55 200 G
Art.Nr.
6001446
Länge
3000
Breite
200
Höhe
55
Funktionserhalt
ja
Nutzquerschnitt
87
Draht-Durchmesser
3,9
GRM 55 200 4.8 G
Art.Nr.
6001447
Länge
3000
Breite
200
Höhe
55
Funktionserhalt
ja
Nutzquerschnitt
87
Draht-Durchmesser
4,8
GRM 55 300 G
Art.Nr.
6001448
Länge
3000
Breite
300
Höhe
55
Funktionserhalt
ja
Nutzquerschnitt
129
Draht-Durchmesser
4,8
GRM 55 400 G
Art.Nr.
6001450
Länge
3000
Breite
400
Höhe
55
Funktionserhalt
ja
Nutzquerschnitt
175
Draht-Durchmesser
4,8
GRM 55 500 G
Art.Nr.
6001452
Länge
3000
Breite
500
Höhe
55
Funktionserhalt
nein
Nutzquerschnitt
220
Draht-Durchmesser
4,8
GRM 55 600 G
Art.Nr.
6001454
Länge
3000
Breite
600
Höhe
55
Funktionserhalt
nein
Nutzquerschnitt
265
Draht-Durchmesser
4,8