Startseite
/
Produkte/
Kabeltragsysteme/
Gitterrinnen/
Gitterrinnen Steckverbindung/
…
/
Gitterrinne GR-Magic® 55 G
Gitterrinne GR-Magic® 55 G
Art.Nr. 6001444 | EAN 4012196078974



Art.Nr. / Typ
Nutzquerschnitt
Funktionserhalt
Draht-Durchmesser
Breite
Höhe
55 mm
Länge
3000 mm
kl. VKE: 3 m
3m
Beschreibung
Gitterrinne mit angeformtem Verbinder Seitenhöhe 55 mm.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 15 dB, mit Deckel 25 dB.
Genaue Angaben zu der UL-Klassifizierung sind der jeweiligen Zulassung zu entnehmen.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 15 dB, mit Deckel 25 dB.
Genaue Angaben zu der UL-Klassifizierung sind der jeweiligen Zulassung zu entnehmen.
Technische Daten
Technische Daten
Art des Verbinders Kabeltragsystem | Klickbefestigung |
---|---|
Ausführung Verbinder | integrierter Verbinder |
Belastungstesttyp nach IEC 61537 | Typ II |
Brandschutz | Funktionserhalt kabelspezifische Tragkonstruktion |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,5891 kg CO₂e / 1 Meter |
Dimension | 55x150x3000 |
Draht-Durchmesser | 3,9 mm |
Farbe | zink |
Funktionserhalt | ja |
Integrierte Trennwand | ohne |
Nutzquerschnitt | 6300 mm² |
Nutzquerschnitt | 63 cm² |
Oberfläche | galvanisch verzinkt |
Profilform | U-Form |
Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
Schraublose Verbinder | ja |
Weitspann-Ausführung | nein |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Breite | 150 mm |
---|---|
Höhe | 55 mm |
Länge | 3000 mm |
Maß B | 150 mm |
Maß H | 58 mm |
Belastungen
Stützabstand 1,0m | 0,35 kN/m |
---|---|
Stützabstand 1,5m | 0,2 kN/m |
Stützabstand 2,0m | 0,1 kN/m |
Stützabstand 2,5m | 0,1 kN/m |


Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast

Stützweite in m

Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m

Belastungsschema beim Prüfverfahren

Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm

Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
Downloads
0 ausgewählt
NOT DEFINED DOWNLOAD_GROUP_TYPE: 34 (1)
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (9)
Erklärungen (5)
Zertifikate (7)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Zubehör
Montagezubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Nutzquerschnitt
Funktionserhalt
Draht-Durchmesser
Höhe
Breite
Länge
Art.Nr.
GRM 55 50 G
16 cm²
ja
3,9 mm
55 mm
50 mm
3000 mm
6001441
GRM 55 100 G
40 cm²
ja
3,9 mm
55 mm
100 mm
3000 mm
6001442
GRM 55 150 G
63 cm²
ja
3,9 mm
55 mm
150 mm
3000 mm
6001444
GRM 55 200 G
87 cm²
ja
3,9 mm
55 mm
200 mm
3000 mm
6001446
GRM 55 200 4.8 G
87 cm²
ja
4,8 mm
55 mm
200 mm
3000 mm
6001447
GRM 55 300 G
129 cm²
ja
4,8 mm
55 mm
300 mm
3000 mm
6001448
GRM 55 400 G
175 cm²
ja
4,8 mm
55 mm
400 mm
3000 mm
6001450
GRM 55 500 G
220 cm²
nein
4,8 mm
55 mm
500 mm
3000 mm
6001452
GRM 55 600 G
265 cm²
nein
4,8 mm
55 mm
600 mm
3000 mm
6001454
Nutzquerschnitt
Funktionserhalt
Draht-Durchmesser
Breite
GRM 55 50 G
Art.Nr.
6001441
Nutzquerschnitt
16 cm²
Funktionserhalt
ja
Draht-Durchmesser
3,9 mm
Höhe
55 mm
Breite
50 mm
Länge
3000 mm
GRM 55 100 G
Art.Nr.
6001442
Breite
100 mm
Draht-Durchmesser
3,9 mm
Höhe
55 mm
Nutzquerschnitt
40 cm²
Länge
3000 mm
Funktionserhalt
ja
GRM 55 150 G
Art.Nr.
6001444
Nutzquerschnitt
63 cm²
Länge
3000 mm
Breite
150 mm
Draht-Durchmesser
3,9 mm
Höhe
55 mm
Funktionserhalt
ja
GRM 55 200 G
Art.Nr.
6001446
Funktionserhalt
ja
Draht-Durchmesser
3,9 mm
Länge
3000 mm
Höhe
55 mm
Breite
200 mm
Nutzquerschnitt
87 cm²
GRM 55 200 4.8 G
Art.Nr.
6001447
Länge
3000 mm
Breite
200 mm
Funktionserhalt
ja
Draht-Durchmesser
4,8 mm
Höhe
55 mm
Nutzquerschnitt
87 cm²
GRM 55 300 G
Art.Nr.
6001448
Höhe
55 mm
Draht-Durchmesser
4,8 mm
Nutzquerschnitt
129 cm²
Funktionserhalt
ja
Breite
300 mm
Länge
3000 mm
GRM 55 400 G
Art.Nr.
6001450
Nutzquerschnitt
175 cm²
Funktionserhalt
ja
Draht-Durchmesser
4,8 mm
Breite
400 mm
Länge
3000 mm
Höhe
55 mm
GRM 55 500 G
Art.Nr.
6001452
Draht-Durchmesser
4,8 mm
Nutzquerschnitt
220 cm²
Länge
3000 mm
Breite
500 mm
Höhe
55 mm
Funktionserhalt
nein
GRM 55 600 G
Art.Nr.
6001454
Funktionserhalt
nein
Nutzquerschnitt
265 cm²
Draht-Durchmesser
4,8 mm
Breite
600 mm
Höhe
55 mm
Länge
3000 mm