Startseite

Gitterrinne GR-Magic® 55 G

Art.Nr. 6001441 | EAN 4012195430957

Art.Nr. / Typ
Nutzquerschnitt
Draht-Durchmesser
Funktionserhalt
Breite
Länge
3000 mm
Höhe
55 mm

kl. VKE: 3 m

Beschreibung

Gitterrinne mit angeformtem Verbinder Seitenhöhe 55 mm.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 15 dB, mit Deckel 25 dB.

Genaue Angaben zu der UL-Klassifizierung sind der jeweiligen Zulassung zu entnehmen.
  • RINA 1861, Ship Classification, Certification and Services
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Underwriters Laboratories Inc., USA
  • Underwriters Laboratories Inc., USA
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Funktionserhaltklasse E60
  • Funktionserhaltklasse E90

Technische Daten

Technische Daten

Art des Verbinders KabeltragsystemKlickbefestigung
Ausführung Verbinderintegrierter Verbinder
Belastungstesttyp nach IEC 61537Typ II
BrandschutzEinsatz Brandschutzdecken
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate1,2752 kg CO₂e / 1 Meter
Dimension55x50x3000
Draht-Durchmesser3,9 mm
Farbezink
Funktionserhaltja
Integrierte Trennwandohne
Nutzquerschnitt1600 mm²
Nutzquerschnitt16 cm²
Oberflächegalvanisch verzinkt
ProfilformU-Form
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Schraublose Verbinderja
Weitspann-Ausführungnein
WerkstoffStahl

Abmessungen

Breite50 mm
Höhe55 mm
Länge3000 mm
Maß B52 mm
Maß H58 mm

Belastungen

Stützabstand 1,0m0,35 kN/m
Stützabstand 1,5m0,2 kN/m
Stützabstand 2,0m0,1 kN/m
Stützabstand 2,5m0,1 kN/m
Belastungsdiagramm Gitterrinne GR-Magic Typ GRM 55

Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast

Stützweite in m

Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m

Belastungsschema beim Prüfverfahren

Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm

Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite

Downloads

0 ausgewählt

NOT DEFINED DOWNLOAD_GROUP_TYPE: 34 (1)
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (9)
Erklärungen (5)
Zertifikate (7)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)

Zubehör

Montagezubehör
Systemzubehör

Art.Nr. 6062033

Trennsteg 45 FS
Typ
TSG 45 FS

kl. VKE: 3 m

Typ
KS GR A2

kl. VKE: 30 Stück

Art.Nr. 6220139

Kabelabgangsblech FS
Typ
KAB GR FS

kl. VKE: 10 Stück

Ausführungen

Nutzquerschnitt
Draht-Durchmesser
Funktionserhalt
Breite
GRM 55 50 G
Art.Nr.
6001441
Länge
3000 mm
Höhe
55 mm
Nutzquerschnitt
16 cm²
Draht-Durchmesser
3,9 mm
Funktionserhalt
ja
Breite
50 mm
GRM 55 100 G
Art.Nr.
6001442
Funktionserhalt
ja
Nutzquerschnitt
40 cm²
Draht-Durchmesser
3,9 mm
Höhe
55 mm
Breite
100 mm
Länge
3000 mm
GRM 55 150 G
Art.Nr.
6001444
Breite
150 mm
Draht-Durchmesser
3,9 mm
Länge
3000 mm
Funktionserhalt
ja
Nutzquerschnitt
63 cm²
Höhe
55 mm
GRM 55 200 G
Art.Nr.
6001446
Nutzquerschnitt
87 cm²
Funktionserhalt
ja
Draht-Durchmesser
3,9 mm
Höhe
55 mm
Breite
200 mm
Länge
3000 mm
GRM 55 200 4.8 G
Art.Nr.
6001447
Funktionserhalt
ja
Höhe
55 mm
Breite
200 mm
Draht-Durchmesser
4,8 mm
Länge
3000 mm
Nutzquerschnitt
87 cm²
GRM 55 300 G
Art.Nr.
6001448
Länge
3000 mm
Nutzquerschnitt
129 cm²
Höhe
55 mm
Funktionserhalt
ja
Breite
300 mm
Draht-Durchmesser
4,8 mm
GRM 55 400 G
Art.Nr.
6001450
Funktionserhalt
ja
Nutzquerschnitt
175 cm²
Breite
400 mm
Draht-Durchmesser
4,8 mm
Höhe
55 mm
Länge
3000 mm
GRM 55 500 G
Art.Nr.
6001452
Breite
500 mm
Draht-Durchmesser
4,8 mm
Nutzquerschnitt
220 cm²
Höhe
55 mm
Länge
3000 mm
Funktionserhalt
nein
GRM 55 600 G
Art.Nr.
6001454
Funktionserhalt
nein
Draht-Durchmesser
4,8 mm
Höhe
55 mm
Länge
3000 mm
Breite
600 mm
Nutzquerschnitt
265 cm²