Gitterrinne GR-Magic® 55 FT
Art.Nr. 6001432 | EAN 4012196815173
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Gitterrinne mit angeformtem Verbinder in der Seitenhöhe 55 mm.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 15 dB, mit Deckel 25 dB.
Genaue Angaben zu der UL-Klassifizierung sind der jeweiligen Zulassung zu entnehmen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art des Verbinders Kabeltragsystem Klickbefestigung Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II Dimension 55x500x3000 Draht-Durchmesser 4,8 mm Funktionserhalt nein Integrierte Trennwand ohne Nutzquerschnitt 220 cm² Nutzquerschnitt 22000 mm² Oberfläche tauchfeuerverzinkt Profilform U-Form Rostfreier Stahl, gebeizt nein Schraublose Verbinder ja Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 500 mm Breite 19,69 in Höhe 2,17 in Höhe 55 mm Länge 3000 mm Maß B 500 mm Maß H 58 mm Belastungen
Stützabstand 1,0m 0,9 kN/m Stützabstand 1,5m 0,6 kN/m Stützabstand 2,0m 0,3 kN/m Stützabstand 2,5m 0,25 kN/m Technische Daten
Belastungsdiagramm Gitterrinne GR-Magic Typ GRM 55
- Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
- Stützweite in m
- Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
- Belastungsschema beim Prüfverfahren
- Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
- Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
- Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GRM 55 500 FT / 6001432 , 0.40MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfBroschüre Gitterrinnen , 6.04MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung GRM 55 500 FT / 6001432 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung GRM , 0.50MB , pdfZeichengenehmigung RINA-Zeichengenehmigung GRM , 0.61MB , pdfZeichengenehmigung ASTA-Zertifikat Gitterrinne GR-Magic® , 0.37MB , pdfZeichengenehmigung UL-Zertifikat GRM35.., GRM55.., GRM105.. , 0.26MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfAuswahlhilfe GR-Magic® , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Gitterrinnensysteme , 9.40MB , pdf