Startseite
/
Produkte/
Kabeltragsysteme/
Gitterrinnen/
Gitterrinnen Steckverbindung/
…
/
Gitterrinne GR-Magic® 55 FT
Gitterrinne GR-Magic® 55 FT
Art.Nr. 6001424 | EAN 4012196815050



Art.Nr. / Typ
Draht-Durchmesser
Breite
Funktionserhalt
Nutzquerschnitt
Länge
3000 mm
Höhe
55 mm
kl. VKE: 3 m
3m
Beschreibung
Gitterrinne mit angeformtem Verbinder in der Seitenhöhe 55 mm.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 15 dB, mit Deckel 25 dB.
Genaue Angaben zu der UL-Klassifizierung sind der jeweiligen Zulassung zu entnehmen.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 15 dB, mit Deckel 25 dB.
Genaue Angaben zu der UL-Klassifizierung sind der jeweiligen Zulassung zu entnehmen.
Technische Daten
Technische Daten
Art des Verbinders Kabeltragsystem | Klickbefestigung |
---|---|
Ausführung Verbinder | integrierter Verbinder |
Belastungstesttyp nach IEC 61537 | Typ II |
Brandschutz | Funktionserhalt kabelspezifische Tragkonstruktion |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 4,0718 kg CO₂e / 1 Meter |
Dimension | 55x300x3000 |
Draht-Durchmesser | 4,8 mm |
Farbe | zink |
Funktionserhalt | ja |
Integrierte Trennwand | ohne |
Nutzquerschnitt | 129 cm² |
Nutzquerschnitt | 12900 mm² |
Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
Profilform | U-Form |
Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
Schraublose Verbinder | ja |
Weitspann-Ausführung | nein |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Breite | 300 mm |
---|---|
Höhe | 55 mm |
Länge | 3000 mm |
Maß B | 300 mm |
Maß H | 58 mm |
Belastungen
Stützabstand 1,0m | 0,7 kN/m |
---|---|
Stützabstand 1,5m | 0,5 kN/m |
Stützabstand 2,0m | 0,25 kN/m |
Stützabstand 2,5m | 0,2 kN/m |


Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast

Stützweite in m

Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m

Belastungsschema beim Prüfverfahren

Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm

Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
Downloads
0 ausgewählt
NOT DEFINED DOWNLOAD_GROUP_TYPE: 34 (1)
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (8)
Erklärungen (4)
Zertifikate (6)
Anleitungen & Hilfen (4)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Zubehör
Montagezubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Draht-Durchmesser
Breite
Funktionserhalt
Nutzquerschnitt
Länge
Höhe
Art.Nr.
GRM 55 50 FT
3,9 mm
50 mm
ja
16 cm²
3000 mm
55 mm
6001415
GRM 55 100 FT
3,9 mm
100 mm
ja
40 cm²
3000 mm
55 mm
6001416
GRM 55 150 FT
3,9 mm
150 mm
ja
63 cm²
3000 mm
55 mm
6001418
GRM 55 200 FT
3,9 mm
200 mm
ja
87 cm²
3000 mm
55 mm
6001420
GRM 55 200 4.8FT
4,8 mm
200 mm
ja
87 cm²
3000 mm
55 mm
6001421
GRM 55 300 FT
4,8 mm
300 mm
ja
129 cm²
3000 mm
55 mm
6001424
GRM 55 400 FT
4,8 mm
400 mm
ja
175 cm²
3000 mm
55 mm
6001428
GRM 55 500 FT
4,8 mm
500 mm
nein
220 cm²
3000 mm
55 mm
6001432
GRM 55 600 FT
4,8 mm
600 mm
nein
265 cm²
3000 mm
55 mm
6001436
Draht-Durchmesser
Breite
Funktionserhalt
Nutzquerschnitt
GRM 55 50 FT
Art.Nr.
6001415
Draht-Durchmesser
3,9 mm
Breite
50 mm
Funktionserhalt
ja
Nutzquerschnitt
16 cm²
Länge
3000 mm
Höhe
55 mm
GRM 55 100 FT
Art.Nr.
6001416
Nutzquerschnitt
40 cm²
Höhe
55 mm
Draht-Durchmesser
3,9 mm
Länge
3000 mm
Breite
100 mm
Funktionserhalt
ja
GRM 55 150 FT
Art.Nr.
6001418
Höhe
55 mm
Länge
3000 mm
Draht-Durchmesser
3,9 mm
Nutzquerschnitt
63 cm²
Funktionserhalt
ja
Breite
150 mm
GRM 55 200 FT
Art.Nr.
6001420
Breite
200 mm
Funktionserhalt
ja
Draht-Durchmesser
3,9 mm
Nutzquerschnitt
87 cm²
Höhe
55 mm
Länge
3000 mm
GRM 55 200 4.8FT
Art.Nr.
6001421
Funktionserhalt
ja
Höhe
55 mm
Länge
3000 mm
Draht-Durchmesser
4,8 mm
Nutzquerschnitt
87 cm²
Breite
200 mm
GRM 55 300 FT
Art.Nr.
6001424
Draht-Durchmesser
4,8 mm
Nutzquerschnitt
129 cm²
Höhe
55 mm
Funktionserhalt
ja
Breite
300 mm
Länge
3000 mm
GRM 55 400 FT
Art.Nr.
6001428
Breite
400 mm
Länge
3000 mm
Draht-Durchmesser
4,8 mm
Höhe
55 mm
Nutzquerschnitt
175 cm²
Funktionserhalt
ja
GRM 55 500 FT
Art.Nr.
6001432
Höhe
55 mm
Funktionserhalt
nein
Breite
500 mm
Nutzquerschnitt
220 cm²
Draht-Durchmesser
4,8 mm
Länge
3000 mm
GRM 55 600 FT
Art.Nr.
6001436
Funktionserhalt
nein
Breite
600 mm
Länge
3000 mm
Nutzquerschnitt
265 cm²
Draht-Durchmesser
4,8 mm
Höhe
55 mm