Gitterrinne GR-Magic® 55 A4
Art.Nr. 6001088 | EAN 4012195166016
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Gitterrinne mit angeformtem Verbinder in der Seitenhöhe 55 mm.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 15 dB, mit Deckel 25 dB.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art des Verbinders Kabeltragsystem Klickbefestigung Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II Brandschutz Funktionserhalt kabelspezifische Tragkonstruktion Dimension 55x100x3000 Draht-Durchmesser 3,9 mm Funktionserhalt ja Integrierte Trennwand ohne Nutzquerschnitt 4000 mm² Nutzquerschnitt 40 cm² Oberfläche blank, nachbehandelt Profilform U-Form Rostfreier Stahl, gebeizt ja Schraublose Verbinder ja Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4401 Abmessungen
Breite 100 mm Breite 3,94 in Höhe 2,17 in Höhe 55 mm Länge 3000 mm Maß B 100 mm Maß H 58 mm Belastungen
Stützabstand 1,0m 0,35 kN/m Stützabstand 1,5m 0,2 kN/m Stützabstand 2,0m 0,1 kN/m Stützabstand 2,5m 0,1 kN/m Technische Daten
Belastungsdiagramm Gitterrinne Typ GRM 55 VA
-
Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
-
Stützweite in m
-
Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
-
Belastungsschema beim Prüfverfahren
-
Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
-
Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
-
- Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GRM 55 100 A4 / 6001088 , 0.52MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfBroschüre Gitterrinnen , 6.04MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung GRM 55 100 A4 / 6001088 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung GRM , 0.50MB , pdfZeichengenehmigung RINA-Zeichengenehmigung GRM , 0.61MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfAuswahlhilfe GR-Magic® , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Gitterrinnensysteme , 9.40MB , pdf