Gitterrinne GR-Magic® 55 A2
Art.Nr. 6001076 | EAN 4012196101412
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungGitterrinne mit angeformtem Verbinder in der Seitenhöhe 55 mm.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 15 dB, mit Deckel 25 dB.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art des Verbinders Kabeltragsystem Klickbefestigung Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II Brandschutz Funktionserhalt kabelspezifische Tragkonstruktion Breite 7,87 in Breite 200 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 4,9968 kg CO₂e / 1 Meter Dimension 55x200x3000 Draht-Durchmesser 3,9 mm Farbe edelstahl Funktionserhalt ja Höhe 55 mm Höhe 2,17 in Integrierte Trennwand ohne Länge 3000 mm Maß B 200 mm Maß H 58 mm Nutzquerschnitt 8700 mm² Nutzquerschnitt 87 cm² Oberfläche blank, nachbehandelt Profilform U-Form Rostfreier Stahl, gebeizt ja Schraublose Verbinder ja Stützabstand 1,0m 0,35 kN/m Stützabstand 1,5m 0,2 kN/m Stützabstand 2,0m 0,1 kN/m Stützabstand 2,5m 0,1 kN/m Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Technische Daten
Belastungsdiagramm Gitterrinne Typ GRM 55 VA
- Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
- Stützweite in m
- Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
- Belastungsschema beim Prüfverfahren
- Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
- Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
- Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GRM 55 200 A2 / 6001076 , 0.50MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfBroschüre Gitterrinnen , 6.04MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfEU-Konformitätserklärung GRM 55 200 A2 / 6001076 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung GRM 55 200 A2 / 6001076 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung GRM , 0.50MB , pdfZeichengenehmigung RINA-Zeichengenehmigung GRM , 0.61MB , pdfUmwelterklärung Umweltproduktdeklaration (EPD) , 1.38MB , pdfAuswahlhilfe GR-Magic® , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Gitterrinnensysteme , 9.40MB , pdf