Startseite
/
Produkte/
Kabeltragsysteme/
Gitterrinnen/
Gitterrinnen Steckverbindung/
…
/
Gitterrinne GR-Magic® 55 A2
Gitterrinne GR-Magic® 55 A2
Art.Nr. 6001072 | EAN 4012196101290



Art.Nr. / Typ
Draht-Durchmesser
Nutzquerschnitt
Funktionserhalt
Breite
Höhe
55 mm
Länge
3000 mm
kl. VKE: 3 m
3m
Beschreibung
Gitterrinne mit angeformtem Verbinder in der Seitenhöhe 55 mm.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 15 dB, mit Deckel 25 dB.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 15 dB, mit Deckel 25 dB.
Technische Daten
Technische Daten
Art des Verbinders Kabeltragsystem | Klickbefestigung |
---|---|
Ausführung Verbinder | integrierter Verbinder |
Belastungstesttyp nach IEC 61537 | Typ II |
Brandschutz | Funktionserhalt kabelspezifische Tragkonstruktion |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 3,64 kg CO₂e / 1 Meter |
Dimension | 55x100x3000 |
Draht-Durchmesser | 3,9 mm |
Farbe | edelstahl |
Funktionserhalt | ja |
Integrierte Trennwand | ohne |
Nutzquerschnitt | 40 cm² |
Nutzquerschnitt | 4000 mm² |
Oberfläche | blank, nachbehandelt |
Profilform | U-Form |
Rostfreier Stahl, gebeizt | ja |
Schraublose Verbinder | ja |
Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
Abmessungen
Breite | 100 mm |
---|---|
Höhe | 55 mm |
Länge | 3000 mm |
Maß B | 100 mm |
Maß H | 58 mm |
Belastungen
Stützabstand 1,0m | 0,35 kN/m |
---|---|
Stützabstand 1,5m | 0,2 kN/m |
Stützabstand 2,0m | 0,1 kN/m |
Stützabstand 2,5m | 0,1 kN/m |


Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast

Stützweite in m

Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m

Belastungsschema beim Prüfverfahren

Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm

Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
Downloads
0 ausgewählt
NOT DEFINED DOWNLOAD_GROUP_TYPE: 34 (1)
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (9)
Erklärungen (5)
Zertifikate (3)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Zubehör
Systemzubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Draht-Durchmesser
Höhe
Nutzquerschnitt
Funktionserhalt
Länge
Breite
Art.Nr.
GRM 55 50 A2
3,9 mm
55 mm
16 cm²
ja
3000 mm
50 mm
6001070
GRM 55 100 A2
3,9 mm
55 mm
40 cm²
ja
3000 mm
100 mm
6001072
GRM 55 150 A2
3,9 mm
55 mm
63 cm²
ja
3000 mm
150 mm
6001074
GRM 55 200 A2
3,9 mm
55 mm
87 cm²
ja
3000 mm
200 mm
6001076
GRM 55 300 A2
4,8 mm
55 mm
129 cm²
ja
3000 mm
300 mm
6001078
GRM 55 400 A2
4,8 mm
55 mm
175 cm²
ja
3000 mm
400 mm
6001080
GRM 55 500 A2
4,8 mm
55 mm
220 cm²
nein
3000 mm
500 mm
6001082
GRM 55 600 A2
4,8 mm
55 mm
265 cm²
nein
3000 mm
600 mm
6001085
Draht-Durchmesser
Nutzquerschnitt
Funktionserhalt
Breite
GRM 55 50 A2
Art.Nr.
6001070
Draht-Durchmesser
3,9 mm
Höhe
55 mm
Nutzquerschnitt
16 cm²
Funktionserhalt
ja
Länge
3000 mm
Breite
50 mm
GRM 55 100 A2
Art.Nr.
6001072
Höhe
55 mm
Breite
100 mm
Funktionserhalt
ja
Nutzquerschnitt
40 cm²
Länge
3000 mm
Draht-Durchmesser
3,9 mm
GRM 55 150 A2
Art.Nr.
6001074
Breite
150 mm
Draht-Durchmesser
3,9 mm
Funktionserhalt
ja
Länge
3000 mm
Höhe
55 mm
Nutzquerschnitt
63 cm²
GRM 55 200 A2
Art.Nr.
6001076
Nutzquerschnitt
87 cm²
Höhe
55 mm
Draht-Durchmesser
3,9 mm
Breite
200 mm
Funktionserhalt
ja
Länge
3000 mm
GRM 55 300 A2
Art.Nr.
6001078
Funktionserhalt
ja
Höhe
55 mm
Länge
3000 mm
Breite
300 mm
Nutzquerschnitt
129 cm²
Draht-Durchmesser
4,8 mm
GRM 55 400 A2
Art.Nr.
6001080
Länge
3000 mm
Draht-Durchmesser
4,8 mm
Breite
400 mm
Funktionserhalt
ja
Nutzquerschnitt
175 cm²
Höhe
55 mm
GRM 55 500 A2
Art.Nr.
6001082
Länge
3000 mm
Draht-Durchmesser
4,8 mm
Breite
500 mm
Höhe
55 mm
Funktionserhalt
nein
Nutzquerschnitt
220 cm²
GRM 55 600 A2
Art.Nr.
6001085
Länge
3000 mm
Breite
600 mm
Nutzquerschnitt
265 cm²
Höhe
55 mm
Draht-Durchmesser
4,8 mm
Funktionserhalt
nein