Gitterrinne GR-Magic® 55 A2
Art.Nr. 6001070 | EAN 4012195430933
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Gitterrinne mit angeformtem Verbinder in der Seitenhöhe 55 mm.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 15 dB, mit Deckel 25 dB.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art des Verbinders Kabeltragsystem Klickbefestigung Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II Brandschutz Funktionserhalt kabelspezifische Tragkonstruktion Dimension 55x50x3000 Draht-Durchmesser 3,9 mm Funktionserhalt ja Integrierte Trennwand ohne Nutzquerschnitt 1600 mm² Nutzquerschnitt 16 cm² Oberfläche blank, nachbehandelt Profilform U-Form Rostfreier Stahl, gebeizt ja Schraublose Verbinder ja Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Abmessungen
Breite 1,97 in Breite 50 mm Höhe 2,17 in Höhe 55 mm Länge 3000 mm Maß B 52 mm Maß H 58 mm Belastungen
Stützabstand 1,0m 0,35 kN/m Stützabstand 1,5m 0,2 kN/m Stützabstand 2,0m 0,1 kN/m Stützabstand 2,5m 0,1 kN/m Technische Daten
Belastungsdiagramm Gitterrinne Typ GRM 55 VA
- Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
- Stützweite in m
- Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
- Belastungsschema beim Prüfverfahren
- Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
- Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
- Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GRM 55 50 A2 / 6001070 , 0.49MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfBroschüre Gitterrinnen , 6.04MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung GRM 55 50 A2 / 6001070 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung GRM , 0.50MB , pdfZeichengenehmigung RINA-Zeichengenehmigung GRM , 0.61MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfAuswahlhilfe GR-Magic® , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Gitterrinnensysteme , 9.40MB , pdf