Schwere Gitterrinne SGR 55 A2
Art.Nr. 6000909 | EAN 4012196622108
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Gitterrinne aus punktgeschweißten Stahldrähten mit der Seitenhöhe 55 mm.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 15 dB, mit Deckel 25 dB.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder ohne Verbinder Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II Dimension 55x100x3000 Draht-Durchmesser 6 mm Nutzquerschnitt 4000 mm² Nutzquerschnitt 40 cm² Oberfläche blank, nachbehandelt Profilform U-Form Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Abmessungen
Breite 3,94 in Breite 100 mm Höhe 55 mm Höhe 2,17 in Länge 3000 mm Maß B 100 mm Belastungen
Stützabstand 1,0m 2 kN/m Stützabstand 1,5m 1,15 kN/m Stützabstand 2,0m 0,75 kN/m Stützabstand 2,5m 0,5 kN/m Stützabstand 3,0m 0,4 kN/m Technische Daten
Belastungsdiagramm Gitterrinne Typ SGR 55
-
Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
-
Stützweite in m
-
Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
-
Belastungsschema beim Prüfverfahren
-
Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
-
Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
-
- Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SGR 55 100 A2 / 6000909 , 0.32MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfBroschüre Gitterrinnen , 6.04MB , pdfBroschüre Schwere Gitterrinne SGR , 0.61MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung SGR 55 100 A2 / 6000909 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Gitterrinnensysteme , 9.40MB , pdf