Schwere Gitterrinne SGR 55 FT
Art.Nr. 6000331 | EAN 4012196397679
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Gitterrinne aus punktgeschweißten Stahldrähten mit der Seitenhöhe 55 mm.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 15 dB, mit Deckel 25 dB.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder ohne Verbinder Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II Dimension 55x300x3000 Draht-Durchmesser 6 mm Nutzquerschnitt 12900 mm² Nutzquerschnitt 129 cm² Oberfläche tauchfeuerverzinkt Profilform U-Form Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 11,81 in Breite 300 mm Höhe 2,17 in Höhe 55 mm Länge 3000 mm Maß B 300 mm Belastungen
Stützabstand 1,0m 2 kN/m Stützabstand 1,5m 1,3 kN/m Stützabstand 2,0m 0,75 kN/m Stützabstand 2,5m 0,45 kN/m Stützabstand 3,0m 0,4 kN/m Technische Daten
Belastungsdiagramm Gitterrinne Typ SGR 55
- Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
- Stützweite in m
- Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
- Belastungsschema beim Prüfverfahren
- Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
- Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
- Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SGR 55 300 FT / 6000331 , 0.27MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfBroschüre Gitterrinnen , 6.04MB , pdfBroschüre Schwere Gitterrinne SGR , 0.61MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung SGR 55 300 FT / 6000331 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Gitterrinnensysteme , 9.40MB , pdf