Schwere Gitterrinne SGR 55 FT
Art.Nr. 6000190 | EAN 4012196397662
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungGitterrinne aus punktgeschweißten Stahldrähten mit der Seitenhöhe 55 mm.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 15 dB, mit Deckel 25 dB.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder ohne Verbinder Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II Breite 150 mm Breite 5,91 in CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 4,2876 kg CO₂e / 1 Meter Dimension 55x150x3000 Draht-Durchmesser 6 mm Farbe zink Höhe 2,17 in Höhe 55 mm Länge 3000 mm Maß B 150 mm Nutzquerschnitt 63 cm² Nutzquerschnitt 6300 mm² Oberfläche tauchfeuerverzinkt Profilform U-Form Stützabstand 1,0m 2 kN/m Stützabstand 1,5m 1,15 kN/m Stützabstand 2,0m 0,75 kN/m Stützabstand 2,5m 0,5 kN/m Stützabstand 3,0m 0,4 kN/m Werkstoff Stahl Technische Daten
Belastungsdiagramm Gitterrinne Typ SGR 55
- Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
- Stützweite in m
- Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
- Belastungsschema beim Prüfverfahren
- Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
- Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
- Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SGR 55 150 FT / 6000190 , 0.29MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfBroschüre Gitterrinnen , 6.04MB , pdfBroschüre Schwere Gitterrinne SGR , 0.61MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfEU-Konformitätserklärung SGR 55 150 FT / 6000190 , 0.16MB , pdfUmwelterklärung Umweltproduktdeklaration (EPD) , 1.38MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Gitterrinnensysteme , 9.40MB , pdf