Gitterrinne GR-Magic® 35 G
Art.Nr. 6000064 | EAN 4012195037187
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Gitterrinne mit angeformtem Verbinder in der Seitenhöhe 35 mm.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 15 dB, mit Deckel 25 dB.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art des Verbinders Kabeltragsystem Klickbefestigung Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II Breite 200 mm Breite 7,87 in Dimension 35x200x3000 Draht-Durchmesser 3,9 mm Funktionserhalt nein Höhe 35 mm Höhe 1 in Integrierte Trennwand ohne Länge 3000 mm Maß B 200 mm Nutzquerschnitt 70 cm² Nutzquerschnitt 7000 mm² Oberfläche galvanisch verzinkt Profilform U-Form Rostfreier Stahl, gebeizt nein Schraublose Verbinder ja Stützabstand 1,0m 0,3 kN/m Stützabstand 1,5m 0,14 kN/m Stützabstand 2,0m 0,1 kN/m Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Technische Daten
Belastungsdiagramm Gitterrinne GR-Magic Typ GRM 35
- Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
- Stützweite in m
- Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
- Belastungsschema beim Prüfverfahren
- Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
- Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
- Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GRM 35 200 G / 6000064 , 0.36MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfBroschüre Gitterrinnen , 6.04MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung GRM 35 200 G / 6000064 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung GRM 35 200 G / 6000064 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung GRM , 0.50MB , pdfZeichengenehmigung RINA-Zeichengenehmigung GRM , 0.61MB , pdfUmwelterklärung Umweltproduktdeklaration (EPD) , 1.38MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfAuswahlhilfe GR-Magic® , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Gitterrinnensysteme , 9.40MB , pdf