Startseite
/
Produkte/
Kabeltragsysteme/
Gitterrinnen/
Gitterrinnen Steckverbindung/
…
/
Gitterrinne GR-Magic® 35 G
Gitterrinne GR-Magic® 35 G
Art.Nr. 6000060 | EAN 4012195624813



Art.Nr. / Typ
Draht-Durchmesser
Breite
Nutzquerschnitt
Länge
3000 mm
Höhe
35 mm
Funktionserhalt
nein
kl. VKE: 3 m
3m
Beschreibung
Gitterrinne mit angeformtem Verbinder in der Seitenhöhe 35 mm.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 15 dB, mit Deckel 25 dB.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 15 dB, mit Deckel 25 dB.
Technische Daten
Technische Daten
Art des Verbinders Kabeltragsystem | Klickbefestigung |
---|---|
Ausführung Verbinder | integrierter Verbinder |
Belastungstesttyp nach IEC 61537 | Typ II |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,8706 kg CO₂e / 1 Meter |
Dimension | 35x50x3000 |
Draht-Durchmesser | 3,9 mm |
Farbe | zink |
Funktionserhalt | nein |
Integrierte Trennwand | ohne |
Nutzquerschnitt | 1750 mm² |
Nutzquerschnitt | 9,4 cm² |
Oberfläche | galvanisch verzinkt |
Profilform | U-Form |
Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
Schraublose Verbinder | ja |
Weitspann-Ausführung | nein |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Breite | 50 mm |
---|---|
Höhe | 35 mm |
Länge | 3000 mm |
Maß B | 52 mm |
Belastungen
Stützabstand 1,0m | 0,25 kN/m |
---|---|
Stützabstand 1,5m | 0,11 kN/m |
Stützabstand 2,0m | 0,1 kN/m |


Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast

Stützweite in m

Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m

Belastungsschema beim Prüfverfahren

Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm

Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
Downloads
0 ausgewählt
NOT DEFINED DOWNLOAD_GROUP_TYPE: 34 (1)
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (6)
Erklärungen (5)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Zubehör
Systemzubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Draht-Durchmesser
Länge
Höhe
Funktionserhalt
Breite
Nutzquerschnitt
Art.Nr.
GRM 35 50 G
3,9 mm
3000 mm
35 mm
nein
50 mm
9,4 cm²
6000060
GRM 35 100 G
3,9 mm
3000 mm
35 mm
nein
100 mm
23 cm²
6000062
GRM 35 150 G
3,9 mm
3000 mm
35 mm
nein
150 mm
36,6 cm²
6000063
GRM 35 200 G
3,9 mm
3000 mm
35 mm
nein
200 mm
50,1 cm²
6000064
GRM 35 300 G
4,8 mm
3000 mm
35 mm
nein
300 mm
71,3 cm²
6000066
Draht-Durchmesser
Breite
Nutzquerschnitt
GRM 35 50 G
Art.Nr.
6000060
Draht-Durchmesser
3,9 mm
Länge
3000 mm
Höhe
35 mm
Funktionserhalt
nein
Breite
50 mm
Nutzquerschnitt
9,4 cm²
GRM 35 100 G
Art.Nr.
6000062
Länge
3000 mm
Nutzquerschnitt
23 cm²
Höhe
35 mm
Funktionserhalt
nein
Breite
100 mm
Draht-Durchmesser
3,9 mm
GRM 35 150 G
Art.Nr.
6000063
Draht-Durchmesser
3,9 mm
Länge
3000 mm
Nutzquerschnitt
36,6 cm²
Breite
150 mm
Höhe
35 mm
Funktionserhalt
nein
GRM 35 200 G
Art.Nr.
6000064
Funktionserhalt
nein
Nutzquerschnitt
50,1 cm²
Länge
3000 mm
Draht-Durchmesser
3,9 mm
Breite
200 mm
Höhe
35 mm
GRM 35 300 G
Art.Nr.
6000066
Höhe
35 mm
Funktionserhalt
nein
Länge
3000 mm
Draht-Durchmesser
4,8 mm
Nutzquerschnitt
71,3 cm²
Breite
300 mm