Flachkopfschraube für Windschutzblech
Art.Nr. 5901880 | EAN 4012197376437
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Flachkopfschraube mit Innensechsrund zum Befestigen von Windschutzblechen an den langen Stützen STL 15 der Photovoltaik-Montagesysteme für Flachdächer. Passender Schlüssel Torx 30.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung M6x25 Festigkeitsklasse A2-70 Gewinde M6 Gewindelänge 25 mm Kopfform Flachkopf Oberfläche blank, nachbehandelt Schraubsystem Torx Werkstoff Edelstahl, rostfrei Abmessungen
Breite 6 mm Länge 25 mm Maß D max. 12 mm Maß D min. 12 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt FKS M6x25 A2 / 5901880 , 0.19MB , pdfMontageanleitung PV-Montagesysteme Flachdach , 3.77MB , pdf