Startseite

Schraube mit Hammermutter für PV-Modulmontage

Art.Nr. 5901850 | EAN 4012197378417

Art.Nr. / Typ
5901850 / SKS HM A2
Länge
18 mm
Gewinde
M8
Höhe
23,3 mm
Breite
18,8 mm

kl. VKE: 20 Stück

Beschreibung

Schraube mit Hammermutter zum Befestigen von Metalldachplatten des Herstellers Lehmann an Trägerprofil TP 45.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Technische Daten

CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0907 kg CO₂e / 1 Stück
DimensionM8x18
Durchmesser15 mm
Farbeedelstahl
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min.10,85 mm
GewindeM8
Gewinde metrisch8
Unterlegscheibe Ø28 mm
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite18,8 mm
Höhe23,3 mm
Länge18 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

SKS HM A2
Art.Nr.
5901850
Länge
18 mm
Gewinde
M8
Höhe
23,3 mm
Breite
18,8 mm