Startseite

Tellerkopfschraube für Dachhaken

Art.Nr. 5901804 | EAN 4012197372002

Art.Nr. / Typ
Länge
Maß D
8 mm

kl. VKE: 50 Stück

Beschreibung

Tellerkopfschraube zum Befestigen von Dachhaken an Dachsparren bei der Montage von Photovoltaik-Modulen auf Schrägdächern. Passender Schlüssel Torx 40.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Technische Daten

Dimension8x200
Durchmesser20 mm
Farbeedelstahl
Kopfdurchmesser20 mm
KopfformTellerkopf
Schaftdurchmesser5,2 mm
SchraubsystemTorx
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4301
Zweigängignein

Abmessungen

Länge200 mm
Maß D8 mm
Maß L203,4 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Ausführungen

Länge
TKS 8x100 A2
Art.Nr.
5901800
Länge
100 mm
Maß D
8 mm
TKS 8x120 A2
Art.Nr.
5901802
Länge
120 mm
Maß D
8 mm
TKS 8x200 A2
Art.Nr.
5901804
Länge
200 mm
Maß D
8 mm