Tellerkopfschraube für Dachhaken
Typ TKS 8x120 A2
|Art.Nr. 5901802
|EAN 4012197371968



Art.Nr. / Typ
Länge
Maß D
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Stück
Beschreibung
Tellerkopfschraube zum Befestigen von Dachhaken an Dachsparren bei der Montage von Photovoltaik-Modulen auf Schrägdächern. Passender Schlüssel Torx 40.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 120 mm |
|---|---|
| Maß L | 123,4 mm |
| Maß D | 8 mm |
Technische Daten
| Durchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Zweigängig | nein |
| Schraubsystem | Torx |
| Kopfform | Tellerkopf |
| Schaftdurchmesser | 5,2 mm |
| Kopfdurchmesser | 20 mm |
| Dimension | 8x120 |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Farbe | edelstahl |
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
Maß D
Art.Nr.
TKS 8x100 A2
100
8
5901800
TKS 8x120 A2
120
8
5901802
TKS 8x200 A2
200
8
5901804
Länge
TKS 8x100 A2
Art.Nr.
5901800
Länge
100
Maß D
8
TKS 8x120 A2
Art.Nr.
5901802
Länge
120
Maß D
8
TKS 8x200 A2
Art.Nr.
5901804
Länge
200
Maß D
8