Startseite
/
Produkte/
Produkte nach Branchen/
Photovoltaik/
PV Montagesysteme/
PV Montagesysteme Flachdach/
Magic PV Flat Basic/
…
/
Befestigungsset Gitterrinne, PV-Montagesystem Flachdach
Befestigungsset Gitterrinne, PV-Montagesystem Flachdach
Art.Nr. 5901770 | EAN 4012197437169



Art.Nr. / Typ
5901770 / BF GR
kl. VKE: 20 Stück
20Stück
Beschreibung
Befestigungsset zum Befestigen von Gitterrinnen auf Trägerprofilen Typ TPF 35 bei PV-Montagesystemen für Flachdächer. Bestehend aus Klemmstück, Gleitmutter und Schraube.
Technische Daten
Technische Daten
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,17 kg CO₂e / 1 Stück |
---|---|
Dimension | 60x40x20 |
Ersatzteil | nein |
Farbe | zink |
Geeignet für Art der regenerative Energieerzeugung | Photovoltaik |
Gewinde metrisch | 8 |
Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
Schraube | T40 |
Werkstoff | Stahl |
Zubehör | ja |
Abmessungen
Breite | 58,99 mm |
---|---|
Höhe | 20,4 mm |
Länge | 40 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Art.Nr.
BF GR
5901770
BF GR
Art.Nr.
5901770