Startseite
/
Produkte/
Produkte nach Branchen/
Photovoltaik/
PV Montagesysteme/
PV Montagesysteme Flachdach/
Magic PV Flat Pro/
…
/
Lange Stütze für PV-Modulmontage, Flachdach
Lange Stütze für PV-Modulmontage, Flachdach
Art.Nr. 5901655 | EAN 4012197369675



Art.Nr. / Typ
5901655 / STL 15 DD
kl. VKE: 4 Stück
4Stück
Beschreibung
Lange Stütze zum Montieren von Photovoltaik-Modulen auf Flachdächern in Kombination mit Trägerprofil TP 45/4700 und Universalklemme KLU. Neigungswinkel 15. Rastbare Befestigung auf Trägerprofil.
Technische Daten
Technische Daten
Ausführung Photovoltaik-Verbindungs- und Befestigungselement | sonstige |
---|---|
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 6,8086 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 86x166x300 |
Farbe | zink |
Neigungswinkel max. | 15 ° |
Neigungswinkel min. | 15 ° |
Oberfläche | bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip |
Verstellbar | ja |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Breite | 87 mm |
---|---|
Höhe | 340 mm |
Länge | 164 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Zubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Art.Nr.
STL 15 DD
5901655
STL 15 DD
Art.Nr.
5901655