Windschutzblech für Photovoltaik-Anlagen
Art.Nr. 5901610 | EAN 4012197376413
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungWindschutzblech zur Anwendung bei Photovoltaik-Anlagen in Südausrichtung und bei Standardneigungen von 15°. Zum Schutz vor Windlast bei extremen Windverhältnissen. Rast- und schraubbare Befestigung an langer Stütze STL 15.
- Technische Daten
-
Abmessungen
Breite 44 mm Dimension 44x372x2200 Ersatzteil nein Farbe zink Geeignet für Art der regenerative Energieerzeugung Photovoltaik Höhe 318 mm Länge 2200 mm Modullänge max. 2135 mm Modullänge min. 1600 mm Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip Werkstoff Stahl Zubehör nein - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WSB 2200 DD / 5901610 , 0.16MB , pdfMontageanleitung PV-Montagesysteme Magic PV Flat Pro , 5.31MB , pdf