Startseite

Vormontierter Träger für PV-Modulmontage, Freifläche

Art.Nr. 5901562 | EAN 4012197394684

Art.Nr. / Typ
Länge
Neigungswinkel max.
Neigungswinkel min.
LIEFERZEIT AUF ANFRAGE

kl. VKE: 1 Stück

Beschreibung

Vormontierter Träger in kleiner, mittlerer oder großer Ausführung zum Montieren von Photovoltaik-Freiflächensystemen in Kombination mit Trägerprofilen und End-/Zwischenklemmen. Montage mit Rammprofilen im Erdreich oder mit Standfüßen auf Betonfundamenten.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Technische Daten

Ausrichtungvertikal
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate72,1824 kg CO₂e / 1 Stück
Dachdurchdringung notwendignein
Dimension2732x91x2188
Farbezink
Geeignet für Dachmaterialsonstige
Kabelkanal integriertnein
Kabelkanal optionalja
Modulbreite max.1310 mm
Modulbreite min.990 mm
Modulhöhe max.50 mm
Modulhöhe min.20 mm
Modullänge max.1850 mm
Modullänge min.1600 mm
Neigungswinkel max.30 °
Neigungswinkel min.30 °
Oberflächetauchfeuerverzinkt
Verankerungfreistehend
Verstellbarnein
WerkstoffStahl

Abmessungen

Breite91 mm
Höhe2188 mm
Länge2732 mm
Maß H2,19 mm
Maß L2,41 mm
Maß l1,99 mm
Winkel α30

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Zubehör

Montagezubehör
Systemzubehör

Art.Nr. 1148276

Hakenkopfschraube A4
Typ
MS50HB M12x30 A4

kl. VKE: 50 Stück

Art.Nr. 1148280

Hakenkopfschraube A4
Typ
MS50HB M12x60 A4

kl. VKE: 25 Stück

Ausführungen

Länge
Neigungswinkel max.
Neigungswinkel min.
VT 10S FT
Art.Nr.
5901550
Länge
2689 mm
Neigungswinkel max.
10 °
Neigungswinkel min.
10 °
VT 10M FT
Art.Nr.
5901552
Länge
3110 mm
Neigungswinkel max.
10 °
Neigungswinkel min.
10 °
VT 10L FT
Art.Nr.
5901554
Neigungswinkel max.
10 °
Länge
3489 mm
Neigungswinkel min.
10 °
VT 25S FT
Art.Nr.
5901556
Neigungswinkel max.
25 °
Länge
2517 mm
Neigungswinkel min.
25 °
VT 25M FT
Art.Nr.
5901558
Neigungswinkel max.
25 °
Länge
2898 mm
Neigungswinkel min.
25 °
VT 25L FT
Art.Nr.
5901560
Länge
3236 mm
Neigungswinkel max.
25 °
Neigungswinkel min.
25 °
VT 30S FT
Art.Nr.
5901562
Neigungswinkel max.
30 °
Neigungswinkel min.
30 °
Länge
2732 mm
VT 30M FT
Art.Nr.
5901564
Länge
2779 mm
Neigungswinkel max.
30 °
Neigungswinkel min.
30 °
VT 30L FT
Art.Nr.
5901566
Länge
3104 mm
Neigungswinkel min.
30 °
Neigungswinkel max.
30 °