Universeller Dachhaken für PV-Modulmontage, Ziegeldach
Art.Nr. 5901410 | EAN 4012197368685
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Dachhaken zum Montieren von Photovoltaik-Modulen auf Schrägdächern in Kombination mit Trägerprofil TP 45. Geeignet für Ziegeldächer. Rastbare Befestigung an Trägerprofil. Montage an Dachsparren mit Tellerkopfschrauben TKS. Dachhaken ist horizontal und vertikal über Verschraubungen stufenlos einstellbar, passender Schlüssel Torx 40. Höheneinstellung im Bereich der Dachlatte von 40-54 mm, seitliche Verstellmöglichkeit bis zu 76 mm, Höhenverstellung des Trägerprofils bis zu 18 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausrichtung horizontal/vertikal Breite 120 mm Breite Befestigungsplatte 75 mm Dachdurchdringung notwendig ja Dimension 140x197x144 Geeignet für Befestigung Photovoltaik-Dach-/Fassadenbefestigung Schrägdachbefestigung Geeignet für Dachmaterial Dachpfanne Länge Befestigungsplatte 120 mm Materialstärke 6 mm Mit Montageplatte nein Neigungswinkel min. 90 ° Oberfläche blank, nachbehandelt Verstellbar ja Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DHU A2 / 5901410 , 0.28MB , pdfMontageanleitung PV-Montagesysteme für Schrägdächer , 2.98MB , pdf