Startseite
/
Produkte/
Produkte nach Branchen/
Photovoltaik/
PV Montagesysteme/
PV Montagesysteme Flachdach/
Magic PV Flat Basic/
…
/
Endklemme mit Feder für PV-Modulmontage
Endklemme mit Feder für PV-Modulmontage
Art.Nr. 5901095 | EAN 4012197434441



Art.Nr. / Typ
Höhe
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
Endklemme mit Feder zum Befestigen von Photovoltaik-Modulen auf Trägerprofilen. Geeignet für Schlitzweite 10 mm. Schraubbare Befestigung des PV-Moduls mit Innensechskant-Schlüssel Größe 6.
Technische Daten
Technische Daten
Ausführung Photovoltaik-Verbindungs- und Befestigungselement | Endklemme |
---|---|
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,6696 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 56x46x63 |
Farbe | edelstahl |
Mit Modulerdung | nein |
Tiefe | 56 mm |
Verstellbar | nein |
Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
Abmessungen
Breite | 46 mm |
---|---|
Höhe | 61 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Höhe
Art.Nr.
KLE F 25 A2
46 mm
5901092
KLE F 30 A2
51 mm
5901093
KLE F 35 A2
56 mm
5901094
KLE F 40 A2
61 mm
5901095
Höhe
KLE F 25 A2
Art.Nr.
5901092
Höhe
46 mm
KLE F 30 A2
Art.Nr.
5901093
Höhe
51 mm
KLE F 35 A2
Art.Nr.
5901094
Höhe
56 mm
KLE F 40 A2
Art.Nr.
5901095
Höhe
61 mm