Startseite
/
Produkte/
Produkte nach Branchen/
Photovoltaik/
PV Montagesysteme/
PV Montagesysteme Freifläche/
Magic PV Field/
…
/
Endklemme für PV-Modulmontage, Freifläche
Endklemme für PV-Modulmontage, Freifläche
Art.Nr. 5901072 | EAN 4012197390952



Art.Nr. / Typ
Höhe
LIEFERZEIT AUF ANFRAGE
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Beschreibung
Endklemme zum Befestigen von Photovoltaik-Modulen auf Trägerprofilen von Freiflächensystemen. Rastbare Vorbefestigung der Modulrahmen an Trägerpofil. Geeignet für Schlitzweite 10 mm. Schraubbare Befestigung des PV-Moduls mit Innensechskant-Schlüssel Größe 6.
Technische Daten
Technische Daten
Ausführung Photovoltaik-Verbindungs- und Befestigungselement | Endklemme |
---|---|
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,8407 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | - |
Dimension | 60x70x54 |
Farbe | edelstahl |
Mit Modulerdung | nein |
Tiefe | 68,5 mm |
Verstellbar | nein |
Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
Abmessungen
Breite | 54 mm |
---|---|
Höhe | 65 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Zubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Höhe
Art.Nr.
KLE 20 A2
60 mm
5901070
KLE 25 A2
65 mm
5901072
KLE 30 A2
70 mm
5901074
KLE 35 A2
75 mm
5901076
KLE 40 A2
80 mm
5901078
KLE 45 A2
85 mm
5901080
KLE 50 A2
90 mm
5901082
Höhe
KLE 20 A2
Art.Nr.
5901070
Höhe
60 mm
KLE 25 A2
Art.Nr.
5901072
Höhe
65 mm
KLE 30 A2
Art.Nr.
5901074
Höhe
70 mm
KLE 35 A2
Art.Nr.
5901076
Höhe
75 mm
KLE 40 A2
Art.Nr.
5901078
Höhe
80 mm
KLE 45 A2
Art.Nr.
5901080
Höhe
85 mm
KLE 50 A2
Art.Nr.
5901082
Höhe
90 mm