Startseite

Zwischenklemme mit Feder für PV-Modulmontage

Art.Nr. 5901065 | EAN 4012197434281

Art.Nr. / Typ
Höhe

kl. VKE: 50 Stück

Beschreibung

Zwischenklemme mit Feder zum Befestigen von Photovoltaik-Modulen auf Trägerprofilen. Geeignet für Schlitzweite 10 mm. Schraubbare Befestigung des PV-Moduls mit Innensechskant-Schlüssel Größe 6.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Technische Daten

Ausführung Photovoltaik-Verbindungs- und BefestigungselementMittelklemme
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,4665 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension50x40x63
Farbeedelstahl
Mit Modulerdungja
Tiefe50 mm
Verstellbarja
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite46 mm
Höhe60 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

Höhe
KLZ F 25 A2
Art.Nr.
5901062
Höhe
46 mm
KLZ F 30 A2
Art.Nr.
5901063
Höhe
50 mm
KLZ F 35 A2
Art.Nr.
5901064
Höhe
55 mm
KLZ F 40 A2
Art.Nr.
5901065
Höhe
60 mm