Zwischenklemme mit Feder für PV-Modulmontage
Typ KLZ F 35 A2
|Art.Nr. 5901064
|EAN 4012197434304



Art.Nr. / Typ
Höhe
Für Rahmenhöhe min.
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Stück
Beschreibung
Zwischenklemme mit Feder zum Befestigen von Photovoltaik-Modulen auf Trägerprofilen. Geeignet für Schlitzweite 10 mm. Schraubbare Befestigung des PV-Moduls mit Innensechskant-Schlüssel Größe 6.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 46 mm |
|---|---|
| Höhe | 55 mm |
Technische Daten
| Verstellbar | ja |
|---|---|
| Tiefe | 50 mm |
| Dimension | 50x40x58 |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Farbe | edelstahl |
| Ausführung Photovoltaik-Verbindungs- und Befestigungselement | Mittelklemme |
| Für Rahmenhöhe min. | 35 mm |
| Mit Modulerdung | ja |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,4661 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Anleitungen & Hilfen (4)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Höhe
Für Rahmenhöhe min.
Art.Nr.
KLZ F 25 A2
46
25
5901062
KLZ F 30 A2
50
30
5901063
KLZ F 35 A2
55
35
5901064
KLZ F 40 A2
60
40
5901065
Höhe
Für Rahmenhöhe min.
KLZ F 25 A2
Art.Nr.
5901062
Höhe
46
Für Rahmenhöhe min.
25
KLZ F 30 A2
Art.Nr.
5901063
Höhe
50
Für Rahmenhöhe min.
30
KLZ F 35 A2
Art.Nr.
5901064
Höhe
55
Für Rahmenhöhe min.
35
KLZ F 40 A2
Art.Nr.
5901065
Höhe
60
Für Rahmenhöhe min.
40