Startseite
/
Produkte/
Produkte nach Branchen/
Photovoltaik/
PV Montagesysteme/
PV Montagesysteme Flachdach/
Magic PV Flat Pro/
…
/
Universalklemme für PV-Modulmontage
Universalklemme für PV-Modulmontage
Art.Nr. 5901010 | EAN 4012197369637



Art.Nr. / Typ
kl. VKE: 20 Stück
20Stück
Beschreibung
Universalklemme zum Montieren von Photovoltaik-Modulen auf Flach- und Schrägdächern, geeignet als Klemme zwischen 2 Modulen oder als Endklemme. Rastbare Vorbefestigung an Trägerpofil TP 45 sowie an Stützen STK und STL. Geeignet für Schlitzweite 10 mm. Nach Einrasten um 90° drehbar. Schraubbare Befestigung des PV-Moduls mit Schlüssel Torx 30.
Technische Daten
Technische Daten
Ausführung Photovoltaik-Verbindungs- und Befestigungselement | Universalklemme |
---|---|
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,6111 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 41x42x79 |
Farbe | edelstahl |
Für Rahmenhöhe max. | 50 mm |
Mit Modulerdung | nein |
Oberfläche | blank |
Tiefe | 42 mm |
Verstellbar | ja |
Werkstoff | Edelstahl, rostfrei |
Abmessungen
Breite | 43 mm |
---|---|
Höhe | 79 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Art.Nr.
KLU A2
5901010
KLU A2 S
5901012
KLU A2
Art.Nr.
5901010
KLU A2 S
Art.Nr.
5901012