Startseite

Trägerprofil für PV-Modulmontage, Freifläche

Art.Nr. 5900522 | EAN 4012197397005

Art.Nr. / Typ
Länge
LIEFERZEIT AUF ANFRAGE

kl. VKE: 1 Stück

Beschreibung

Trägerprofil zum Montieren von Photovoltaik-Modulen auf Freiflächensystemen. Montage des Trägerprofils auf vormontierten Trägern mit Kreuzverbinder KV FT. Montage der PV-Module am Trägerprofil mit End- und/oder Zwischenklemmen. Verbindung mehrerer Trägerprofile mit Längsverbinder LV FT oder Kreuzverbinder KV FT, schraubbar.

Technische Daten

Technische Daten

CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate36,2673 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension40x80x5270
Farbezink
Kabelkanal integriertnein
Kabelkanal optionalnein
Modulbreite max.1140 mm
Modulbreite min.1130 mm
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Widerstandsmoment Wx10600 mm³
Widerstandsmoment Wy5200 mm³

Abmessungen

Breite40 mm
Höhe80 mm
Länge5270 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Zubehör

Systemzubehör
Typ
VT 10S FT

kl. VKE: 1 Stück

Typ
VT 10M FT

kl. VKE: 1 Stück

Typ
VT 10L FT

kl. VKE: 1 Stück

Ausführungen

Länge
TP 1000 FT
Art.Nr.
5900500
Länge
5650 mm
TP 1010 FT
Art.Nr.
5900502
Länge
5705 mm
TP 1020 FT
Art.Nr.
5900504
Länge
5760 mm
TP 1030 FT
Art.Nr.
5900506
Länge
5815 mm
TP 1040 FT
Art.Nr.
5900508
Länge
5780 mm
TP 1050 FT
Art.Nr.
5900510
Länge
5925 mm
TP 1060 FT
Art.Nr.
5900512
Länge
5980 mm
TP 1100 FT
Art.Nr.
5900520
Länge
5090 mm
TP 1140 FT
Art.Nr.
5900522
Länge
5270 mm
TP 1310 FT
Art.Nr.
5900530
Länge
6035 mm