Trägerprofil für PV-Modulmontage

Art.Nr. 5900412 | EAN 4012197381578

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Trägerprofil zum Montieren von Photovoltaik-Modulen auf Flach- und Schrägdächern. Flachdachmontage in Kombination mit Universal-Standfuß Uni Base und kurzen und langen Stützen STK und STL. Rastbare Befestigung des Profils auf Standfuß mit Adapter Unibase AMP. Schrägdachmontage in Kombination mit Dachhaken universal DHU. Rastbare Befestigung des Profils an Dachhaken. Schraubbare Verbindung mehrerer Trägerprofile mit Längsverbinder LV 45 und Kreuzverbinder KV 45.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Abmessungen

Breite 40 mm
Farbe signalschwarz; RAL 9004
Höhe 45 mm
Kabelkanal integriert nein
Kabelkanal optional nein
Länge 4700 mm
Oberfläche eloxiert
Werkstoff Aluminium
Widerstandsmoment Wx 3680 mm³
Widerstandsmoment Wy 3760 mm³
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
TP 45 2350 ALU 2350 mm 5900405
4 Stück 27,45 € Preis / 1 Stück
TP 45 4700 ALU 4700 mm 5900410
4 Stück 52,60 € Preis / 1 Stück
TP 45 4700 ALU S 4700 mm 5900412
4 Stück 70,80 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Universalklemme für PV-Modulmontage Universalklemme für PV-Modulmontage KLU A2 S 5901012
20 Stück 3,80 € Preis / 1 Stück
Endkappe Trägerprofil Endkappe Trägerprofil EK 45 S 5901720
20 Stück 36,40 € Preis / 100 Stück
Längsverbinder für Trägerprofil TP Längsverbinder für Trägerprofil TP LV 45 DD 5901210
20 Stück 6,10 € Preis / 1 Stück
Kreuzverbinder für Trägerprofile TP Kreuzverbinder für Trägerprofile TP KV 45 DD 5901250
20 Stück 6,10 € Preis / 1 Stück
Erdungsklemme für PV-Montagesysteme Erdungsklemme für PV-Montagesysteme 249 PV10 6-50V2A 5051520
8 Stück 721,95 € Preis / 100 Stück

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Schraube mit Hammermutter für PV-Modulmontage Schraube mit Hammermutter für PV-Modulmontage SKS HM A2 5901850
20 Stück 378,80 € Preis / 100 Stück
Downloads

TP 45 4700 ALU S / 5900412
Download