Startseite
/
Produkte/
Produkte nach Branchen/
Photovoltaik/
PV Montagesysteme/
PV Montagesysteme Flachdach/
Magic PV Flat Basic/
…
/
Trägerprofil für PV-Modulmontage Flachdach
Trägerprofil für PV-Modulmontage Flachdach
Art.Nr. 5900370 | EAN 4012197437923



Art.Nr. / Typ
5900370 / TPF 35 5000 ALU
Länge
5000 mm
kl. VKE: 4 Stück
4Stück
Beschreibung
Rutschfestes Trägerprofil zum Montieren von Photovoltaik-Modulen auf Flachdächern. Basis zur Aufnahme von kurzen und langen Stützen STK und STL. Schraubbare Längsverbindung mehrerer Trägerprofile mit Längsverbinder LV 35.
Technische Daten
Technische Daten
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 66,8295 kg CO₂e / 1 Stück |
---|---|
Dimension | 110x47x5000 |
Farbe | aluminium |
Kabelkanal integriert | nein |
Kabelkanal optional | nein |
Oberfläche | blank |
Werkstoff | Aluminium |
Widerstandsmoment Wx | 3210 mm³ |
Widerstandsmoment Wy | 3840 mm³ |
Abmessungen
Breite | 110 mm |
---|---|
Höhe | 47 mm |
Länge | 5000 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Art.Nr.
TPF 35 5000 ALU
5000 mm
5900370
TPF 35 5000 ALU
Art.Nr.
5900370
Länge
5000 mm