Anschlussfahne/ Erdeinführungsstange gerichtet aus Edelstahl (V4A)

Art.Nr. 5430720 | EAN 4012196456161

5430720 / AF RD 10 V4A
2000 mm
10 mm
Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
• nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
• RD 10-V4A für Anwendungen im Erdreich
• nach Fundamenterdernorm DIN 18014 wird im Erdreich V4A gefordert
  • Blitzstrom geprüft
Technische Daten

Technische Daten

Dimension 2000mm
Länge 2000 mm
Maß L 2000 mm
Mit Anschlusslöchern nein
Nenngröße Ø 10 mm
Querschnitt 75 mm²
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571/1.4404
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Nenngröße Ø Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
AF RD 10 V4A 2000 mm 10 mm 5430720
5 Stück 81,20 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Kreuzverbinder mit Zwischenplatte für Rd 8-10 x Rd 16 A4 Kreuzverbinder mit Zwischenplatte für Rd 8-10 x Rd 16 A4 252 8-10x16 V4A 5312346
10 Stück 2.821,55 € Preis / 100 Stück
Universelles Trennstück A2 Universelles Trennstück A2 226 VA 5336058
10 Stück 808,70 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

AF RD 10 V4A / 5430720
Download
mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C