Fang-/Erdeinführungsstange mit Anschlusslappen

Art.Nr. 5424151 | EAN 4012195430216

16 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
• mit 2 Anschlusslöchern Ø 12 mm
• einseitig angekuppt
Technische Daten

Technische Daten

Anschluss Rundleiter
Ausführung Fangstange
Dimension 1500mm
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung nein
Länge 1500 mm
Maß L 1500 mm
Nenngröße Ø 16 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Nenngröße Ø Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
101 F1000 1000 mm 16 mm 5424100
1 Stück 3.463,40 € Preis / 100 Stück
101 F1500 1500 mm 16 mm 5424151
1 Stück 3.286,90 € Preis / 100 Stück
101 F2000 2000 mm 16 mm 5424208
1 Stück 5.927,50 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

101 F1500 / 5424151
Download