Erdungsfestpunkt mit Achse und Doppelgewinde FT
Art.Nr. 5420024 | EAN 4012196505906
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung• Zum Anschluss an Erdungsanlagen, Ableitungen und Armierungen
• Kontaktplatte: Ø 80mm aus Edelstahl, rostfrei (V4A)
• Mit M10 und M12 Gewinde
• Inkl. Abdeckung aus Kunststoff zur einfachen Installation
• Mit Anschlussbolzen 180mm (FT)
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anschlussachse 180 mm Blitzstromtragfähigkeit H/100 kA Dimension M10/M12 Durchmesser der Anschlussplatte 80 mm Gewinde M10/M12 Kurzschlussstrom (50HZ)(1s;≤300°C) 4,9 Länge 180 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt Werkstoff Stahl Werkstoff der Anschlusslasche Stahl, feuerverzinkt - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 205 DG L180 FT / 5420024 , 0.21MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfLeitfaden Leitfaden Erdungssysteme , 3.38MB , pdfEU-Konformitätserklärung 205 DG L180 FT / 5420024 , 0.06MB , pdf