Erdungsfestpunkt mit Doppelgewinde

Art.Nr. 5420020 | EAN 4012196505869

5420020 / 205 DG V4A
Edelstahl, rostfrei (V4A)
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
• Anschluss an Erdungsanlagen, Ableitungen und Armierungen
• Kontaktplatte: Ø 80 mm aus Edelstahl, rostfrei (V4A)
• Doppelgewinde M10/M12
• inkl. Abdeckung aus Kunststoff zur einfachen Installation
  • Blitzstrom geprüft
Technische Daten

Technische Daten

Blitzstromtragfähigkeit H/100 kA
Dimension M10/M12
Durchmesser der Anschlussplatte 80 mm
Gewinde M10/M12
Kurzschlussstrom (50HZ)(1s;≤300°C) 6,2
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4404
Werkstoff der Anschlusslasche Edelstahl, rostfrei (V4A)
Alle Typen

Alle Typen

Typ Werkstoff der Anschlusslasche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
205 DG V4A Edelstahl, rostfrei (V4A) 5420020
10 Stück 32,50 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download
Download

Download

205 DG V4A / 5420020
Download