Stangenhalter, 16 mm, mit Schraube und Dübel
Typ 113 B-HD-16
|Art.Nr. 5412811
|EAN 4012195752295



Art.Nr. / Typ
5412811 / 113 B-HD-16
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Stück
Beschreibung
• für Fang- und Erdeinführungsstangen Rd 16
• montiert mit Überleger und Sechskantschrauben M6 x 16 (VA)
• Innengewinde M8 zum Aufschrauben und Durchgangsloch für Holzschrauben
• vormontiert mit Holzschraube 5 x 60 und Kunststoffdübel 8 x 40
• montiert mit Überleger und Sechskantschrauben M6 x 16 (VA)
• Innengewinde M8 zum Aufschrauben und Durchgangsloch für Holzschrauben
• vormontiert mit Holzschraube 5 x 60 und Kunststoffdübel 8 x 40
Technische Daten
Technische Daten
| Gewinde metrisch | 8 |
|---|---|
| Werkstoff des Überlegers | Zinkdruckguss |
| Werkstoff des Unterteils | Zinkdruckguss |
| Befestigungsart Stange | mit Schraubschelle |
| Befestigungsart Halter | mit Dübel |
| Passung | Rd 16 mm |
| Dimension | 16mm |
| Oberfläche | verkupfert |
| Werkstoff | Zinkdruckguss |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1765 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Passung
Art.Nr.
113 B-HD-16
Rd 16
5412811
113 B-HD-16
Art.Nr.
5412811
Passung
Rd 16