Stangenhalter, 16 mm, mit Schraube und Dübel
Art.Nr. 5412803 | EAN 4012195752356
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung• Für Fang- und Erdeinführungsstangen Rd 16
• Montiert mit Überleger und Sechskantschrauben M6 x 16 (VA)
• Innengewinde M8 zum Aufschrauben und Durchgangsloch für Holzschrauben
• Vormontiert mit Holzschraube 5 x 60 und Kunststoffdübel 8 x 40
- Technische Daten
-
Technische Daten
Befestigungsart Halter mit Dübel Befestigungsart Stange mit Schraubschelle Dimension 16mm Gewinde metrisch 8 Oberfläche verzinkt Passung Rd 16 mm Werkstoff Zinkdruckguss Werkstoff des Überlegers Zinkdruckguss Werkstoff des Unterteils Zinkdruckguss - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 113 B-Z-HD / 5412803 , 0.16MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdf