Stangenhalter, 16 mm
Art.Nr. 5412633 | EAN 4012195446415
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung• Für Fang- und Erdeinführungsstangen Rd 16
• Montiert mit Überleger und Sechskantschrauben M6 x 16
• Mit Innengewinde M8 bzw. Durchgangsloch Ø 7 mm
- Technische Daten
-
Technische Daten
Befestigungsart Halter Bohrung mit M Gewinde Befestigungsart Stange mit Schraubschelle Dimension 16mm Gewinde metrisch 8 Oberfläche verkupfert Passung Rd 16 mm Werkstoff Zinkdruckguss Werkstoff des Überlegers Zinkdruckguss Werkstoff des Unterteils Zinkdruckguss - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 113 ZN-16 / 5412633 , 0.21MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdf