Stangenhalter, 16 mm, mit Vierkantstift

Art.Nr. 5410096 | EAN 4012195428893

5410096 / 112 DIN-100
Rd 16 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
• Für Fang- und Erdeinführungsstangen
• Überleger mit 2 Sechskantschrauben M6 x 16 (VA)
• Mit Vierkantstift
Technische Daten

Technische Daten

Befestigungsart Halter mit Schlagstift
Befestigungsart Stange mit Schraubschelle
Dimension 16mm
Länge 100 mm
Maß H 100 mm
Oberfläche feuerverzinkt
Passung Rd 16 mm
Werkstoff Stahl
Werkstoff des Überlegers Stahl, feuerverzinkt
Werkstoff des Unterteils Stahl, feuerverzinkt
Alle Typen

Alle Typen

Typ Passung Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
112 DIN-100 Rd 16 mm 5410096
10 Stück 390,70 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

112 DIN-100 / 5410096
Download