isFang-Dreibeinstativ
Art.Nr. 5408969 | EAN 4012195674931
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung• Installation von freistehenden Fangmasten sowie isolierten Fangmasten mit 40 mm Durchmesser
• Dachneigung bis max. 5 Grad
• inkl. Rd 8-10 Überleger für schnelle Rundleiterbefestigung
• Betonsockel sowie Gewindestangen sind separat zu bestellen
- Technische Daten
-
Technische Daten
Aufnahme Fangstange schraublos Ausführung Stativ Breite 1500 mm Dimension 1,65x1,85m Durchmesser 1500 mm Höhe 1275 mm Länge 900 mm Maß B 1500 mm Maß D min. 40 mm Maß H 1275 mm Maß L 900 mm Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt isFang 3B-150 / 5408969 , 0.17MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfEU-Konformitätserklärung isFang 3B-150 / 5408969 , 0.06MB , pdfZeichengenehmigung BET-Prüfzertifikat isFang-Fangmastständer 3B , 0.11MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung lang isCon® , 6.16MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung isFang Dreibeinstativ , 0.18MB , pdf