isFang-Dreibeinstativ
Typ isFang 3B-100
|Art.Nr. 5408968
|EAN 4012195670148





Art.Nr. / Typ
Maß L
Maß
B
Maß H
Maß D min.
Werkstoff
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
• Installation von freistehenden Fangmasten sowie isolierten Fangmasten mit 40 mm Durchmesser
• Dachneigung bis max. 5 Grad
• inkl. Rd 8-10 Überleger für schnelle Rundleiterbefestigung
• Betonsockel sowie Gewindestangen sind separat zu bestellen
• Dachneigung bis max. 5 Grad
• inkl. Rd 8-10 Überleger für schnelle Rundleiterbefestigung
• Betonsockel sowie Gewindestangen sind separat zu bestellen
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 600 mm |
|---|---|
| Breite | 1000 mm |
| Höhe | 885 mm |
| Maß L | 600 mm |
| Maß B | 1000 mm |
| Maß H | 885 mm |
| Maß D min. | 40 mm |
Technische Daten
| Durchmesser | 1000 mm |
|---|---|
| Aufnahme Fangstange | schraublos |
| Ausführung | Stativ |
| Dimension | 1,25x1,35m |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 29,9954 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (4)
3D Daten Downloads (3)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Maß L
Maß B
Maß H
Maß D min.
Werkstoff
Art.Nr.
isFang 3B-100 AL
600
1000
885
40
Aluminium
5408966
isFang 3B-150 AL
900
1500
1275
40
Aluminium
5408967
isFang 3B-100
600
1000
885
40
Edelstahl, rostfrei 1.4301
5408968
isFang 3B-150
900
1500
1275
40
Edelstahl, rostfrei 1.4301
5408969
Maß L
Maß
B
Maß H
Werkstoff
isFang 3B-100 AL
Art.Nr.
5408966
Maß L
600
Maß
B
1000
Maß H
885
Maß D min.
40
Werkstoff
Aluminium
isFang 3B-150 AL
Art.Nr.
5408967
Maß L
900
Maß
B
1500
Maß H
1275
Maß D min.
40
Werkstoff
Aluminium
isFang 3B-100
Art.Nr.
5408968
Maß L
600
Maß
B
1000
Maß H
885
Maß D min.
40
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
isFang 3B-150
Art.Nr.
5408969
Maß L
900
Maß
B
1500
Maß H
1275
Maß D min.
40
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301