isFang-Dreibeinstativ
Art.Nr. 5408966 | EAN 4012195802433
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung• Installation von freistehenden Fangmasten sowie isolierten Fangmasten mit 40 mm Durchmesser
• Dachneigung bis max. 5 Grad
• inkl. Rd 8-10 Überleger für schnelle Rundleiterbefestigung
• Betonsockel sowie Gewindestangen sind separat zu bestellen
- Technische Daten
-
Technische Daten
Aufnahme Fangstange schraublos Ausführung Stativ Breite 1000 mm Dimension 1,25x1,35m Durchmesser 1000 mm Höhe 885 mm Länge 600 mm Maß B 1000 mm Maß D min. 40 mm Maß H 885 mm Maß L 600 mm Werkstoff Aluminium - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt isFang 3B-100 AL / 5408966 , 0.17MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfEU-Konformitätserklärung isFang 3B-100 AL / 5408966 , 0.06MB , pdfZeichengenehmigung BET-Prüfzertifikat isFang-Fangmastständer 3B , 0.11MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung lang isCon® , 6.16MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung isFang Dreibeinstativ , 0.18MB , pdf