Träger isFang für Eckrohrmontage, 50 x 50 mm
Art.Nr. 5408964 | EAN 4012195670131
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung• zum Befestigen der isolierten Stützrohre am zu schützenden Aufbau bzw. für bauseitige Eckrohre von 50x50 mm
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 50x50mm Maß D min. 50 mm Maß L 30 mm Passung 50x50 mm Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt isFang TS50x50 / 5408964 , 0.13MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfEU-Konformitätserklärung isFang TS50x50 / 5408964 , 0.06MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung lang isCon® , 6.16MB , pdf